Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Schutzart
IP67
Anschluss
M23x1-Stecker, gerade, 12-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
12
Anschlussquerschnitt
1.00 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Produktausführung
Lötverbindungen
Lötverbindungen
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
| BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | |
|
28,75 EUR
Listenpreis
|
28,15 EUR
Listenpreis
|
38,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Anschluss | M23x1-Stecker, gerade, 12-polig | M23x1-Stecker, gerade, 12-polig | M23x1-Stecker, gerade, 19-polig |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 12 | 12 | 19 |
| Anschlussquerschnitt | 1.00 mm² | 1.00 mm² | - |
| Befestigung Litzen | Lötverbindungen | Lötverbindungen | Lötverbindungen |
| Kabeldurchmesser D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Betriebsspannung Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A | - |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt