Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0C97

BCC M428-0000-1A-046-PS8825-020-C020

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten