Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, C-codiert
Kabel
PUR schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-W-PU-10 | BKS-S 80-G-PU-10 | |
|
55,11 EUR
Listenpreis
|
55,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, C-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, C-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 10 m | PUR schwarz, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt