Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0E9K

BKS-S 80-G-PU-10

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, C-codiert
Kabel
PUR schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...70 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, C-codiert
Kabel
PUR schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...70 °C
Betriebsspannung Ub
240 VDC / 240 VAC
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
cURus
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten