Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0CE6

BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-450

Ethernet/Profinet Kabel

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 45 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 45 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP67/IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten