Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 35 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-450 | |
|
268,36 EUR
Listenpreis
|
301,36 EUR
Listenpreis
|
334,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE geschirmt türkisblau, 35 m | TPE geschirmt türkisblau, 40 m | TPE geschirmt türkisblau, 45 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt