Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Kabel
PTFE geschirmt, selbstverlöschend schwarz, 2 m
Anzahl der Leiter
7
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-55...200 °C
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
BCC0FTA
Anschlussleitungen
BKS-S 33M-TF-05
Verfügbarkeit
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
| BKS-S 32M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
83,25 EUR
Listenpreis
|
134,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PTFE geschirmt, selbstverlöschend schwarz, 2 m | PTFE geschirmt, selbstverlöschend schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 7 | 7 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt