Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: gelb
PIN 2: grau
PIN 3: rosa
PIN 5: grün
PIN 6: blau
PIN 7: braun
PIN 8: weiß
PIN 2: grau
PIN 3: rosa
PIN 5: grün
PIN 6: blau
PIN 7: braun
PIN 8: weiß
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig
Kabel
PTFE geschirmt, selbstverlöschend schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
7
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-55...200 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-02 | |
|
134,16 EUR
Listenpreis
|
87,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig | - |
|---|---|---|
| Kabel | PTFE geschirmt, selbstverlöschend schwarz, 5 m | - |
| Anzahl der Leiter | 7 | - |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | - |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -55...200 °C | - |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | - |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
- |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt