Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR welding spark resistant black, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
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
| BCC W425-0000-1A-003-FW9434-020 | BCC W415-0000-1A-003-FW9434-020 | BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
14,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 2 m | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...400 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt