Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-FW9434-010 | BCC W425-W414-3A-304-FW9434-006 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-010 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m | PUR welding spark resistant black, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...400 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt