Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Schutzart
IP67
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
87,81 EUR
Listenpreis
|
134,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Schutzart | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| Anschluss | - | M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig |
| Kabel | - | PTFE geschirmt, selbstverlöschend schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | - | 7 |
| Leiterquerschnitt | - | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -55...200 °C |
| Betriebsspannung Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Kabelmantel, Farbe | - | schwarz |
| Zulassung/Konformität | - |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt