Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0H6R

BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
Male, straight, 4-pin
Kabel
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
Male, straight, 4-pin
Kabel
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
3.0 A
Schutzart
IP67, IP69K/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten