Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JCJ

BCC VA04-VA04-M415-T4075-1D7

Y-Verteiler

Anschluss 1
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 3
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Kabel
PUR schwarz, 0.17 m, schleppkettentauglich

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 3
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Kabel
PUR schwarz, 0.17 m, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Schutzart
IP67/IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten