Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KLE

BCC VA04-M313-30-682-VX8350-006

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PVC grau, 0.6 m
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
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PVC grau, 0.6 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
5...105 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten