Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
TPE gelb, 1 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
0.60 m, TPE, 7/8", Buchse
1.00 m, TPE, 7/8", Buchse
2.00 m, TPE, 7/8", Buchse
3.00 m, TPE, 7/8", Buchse
5.00 m, TPE, 7/8", Buchse
10.00 m, TPE, 7/8", Buchse
15.00 m, TPE, 7/8", Buchse
20.00 m, TPE, 7/8", Buchse
30.00 m, TPE, 7/8", Buchse
35.00 m, TPE, 7/8", Buchse
40.00 m, TPE, 7/8", Buchse
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
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-010 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-006 | |
|
50,92 EUR
Listenpreis
|
45,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| Kabel | TPE gelb, 1 m | TPE gelb, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt