Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0016

BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002

Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde

Abmessung
Ø 10 x 20 mm
Baureihe
G10
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker – BCS0016

Der kapazitive Sensorkopf BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 mit dem Order Code BCS0016 gehört zur Baureihe G10 und verfügt über Abmessungen von Ø 10 x 20 mm. Er ist bündig einbaubar und besitzt ein Edelstahlgehäuse aus 1.4301. Die aktive Fläche besteht aus PTFE. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder in der Ausführung Sonderstecker-Sonderstecker; die Schnittstelle ist als Sonderschnittstelle ausgeführt. Die Reichweite beträgt 0.1...4 mm, die Sensitivität ist am Basisgerät justierbar. Der Sensorkopf ist für eine Umgebungstemperatur von -30...80 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 10 x 20 mm
Baureihe
G10
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
0.1...4 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten