Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker
Abmessung
Ø 10 x 3 mm
Baureihe
D10
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 0.30 m, FEP
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
190,20 EUR
Listenpreis
|
97,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | D10 | G10 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 0.30 m, FEP | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR |
| Schnittstelle | Sonderschnittstelle | Sonderschnittstelle |
| Reichweite | 0.1...2.5 mm | 0.1...4 mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP67 |
| Sensitivität | - | justierbar am Basisgerät |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt