Einfach montierbare Scheibenausführung für externe Signalverstärker
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker – BCS001J
Der kapazitive Sensorkopf BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002 mit dem Bestellcode BCS001J gehört zur Baureihe D30 und ist bündig einbaubar. Seine Abmessungen betragen Ø 30 x 4 mm. Die Reichweite liegt bei 1...15 mm, die Sensitivität ist am Basisgerät justierbar. Als Anschluss dient ein 2,00 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder in der Ausführung Sonderstecker-Sonderstecker. Der Sensor verfügt über eine Sonderschnittstelle. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -30...80 °C. Die Schutzart ist IP66. Der Sensorkopf verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002 | BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 4 mm | Ø 30 x 10 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | D30 | D30 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR |
| Schnittstelle | Sonderschnittstelle | Sonderschnittstelle |
| Reichweite | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Sensitivität | justierbar am Basisgerät | justierbar am Basisgerät |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP66 |