Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS001K

BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002

Einfach montierbare Scheibenausführung für externe Signalverstärker

Abmessung
Ø 30 x 10 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker – BCS001K

Der kapazitive Sensorkopf BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 mit dem Bestellcode BCS001K gehört zur Baureihe D30 und hat Abmessungen von Ø 30 x 10 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 1...15 mm. Die Sensitivität lässt sich am Basisgerät justieren. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder in der Ausführung Sonderstecker-Sonderstecker. Als Schnittstelle dient eine Sonderschnittstelle.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -30...80 °C. Der Sensorkopf weist die Schutzart IP66 auf. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 10 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
1...15 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP66
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten