Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Abmessung
Ø 6.5 x 54 mm
Baureihe
G06
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4D2-PSM15C-S49G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | |
|
158,13 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 54 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt