Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01C0
Der kapazitive Näherungsschalter BCS G06B4F1-GSC30C-S49G mit dem Order Code BCS01C0 gehört zur Baureihe G06 und ist bündig einbaubar. Das Gehäuse aus Edelstahl (1.4404) hat die Abmessungen Ø 6,5 x 49 mm; die aktive Fläche besteht aus PBT. Der Sensor verfügt über einen M8x1-Stecker als 3-poligen Steckverbinder und einen Gegentakt-Schaltausgang NO(PNP)/NC(NPN). Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 0,1...3 mm. Der Schaltabstand ist justierbar. Der Betrieb erfolgt mit 10...30 VDC. Für den Sensor ist eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und cULus angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | BCS G06B4F1-GOC30C-S49G | |
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
160,30 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 | G06 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | IO-Link-Device 1.1.3 | - |