Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Abmessung
Ø 6.5 x 42 mm
Baureihe
G06
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4E1-PSM30G-EP02 | BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | |
|
165,37 EUR
Listenpreis
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 42 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2 m, TPU |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt