Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Abmessung
Ø 8 x 42 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM30G-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
165,37 EUR
Listenpreis
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 |
| Einbau | nicht bündig | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2 m, TPU |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
| Gewinde (A) | - | M8x1 |
| Reichweite | - | 0.1...3 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt