Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01AT
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M08B4G-GOC30C-BP02 mit dem Bestellcode BCS01AT gehört zur Baureihe M08 und verfügt über ein Edelstahlgehäuse (1.4404) mit den Abmessungen Ø 8 x 49 mm sowie ein M8x1-Gewinde. Er ist bündig einbaubar; die aktive Fläche besteht aus PBT. Der Sensor besitzt einen Schaltausgang Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN), eine Schaltfrequenz von 100 Hz und eine Reichweite von 0.1...3 mm. Der Schaltabstand ist justierbar. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes TPU-Kabel. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC, die Umgebungstemperatur -20...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, WEEE und cULus.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | BCS M08B4F1-GOC30C-S49G | BCS M08B4G-GSC30C-BP02 | |
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 | M08 |
| Gewinde (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2 m, TPU | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Kabel, 2 m, TPU |
| Schaltausgang | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |