Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS002M
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M08T4E2-PSM30G-S49G mit dem Order Code BCS002M gehört zur Baureihe M08 und hat Abmessungen von Ø 8 x 54 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.
Der Sensor verfügt über einen PNP-Schließer (NO) als Schaltausgang, eine Schaltfrequenz von 100 Hz und einen justierbaren Schaltabstand. Die Betriebsspannung Ub beträgt 11...30 VDC, die Umgebungstemperatur -10...70 °C. Die Schutzart ist IP65. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM30G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
162,87 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PBT |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP65 | IP67 |