Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01AU
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M08B4F1-GSC40G-S49G mit dem Bestellcode BCS01AU gehört zur Baureihe M08 und hat Abmessungen von Ø 8 x 49 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Schaltausgang arbeitet als Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz; der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -20...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und cULus vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | BCS M08B4F1-GOC40G-S49G | |
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
160,30 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 | M08 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | IO-Link-Device 1.1.3 | - |