Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 10 x 50 mm
Baureihe
G10
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4H-POM40C-EP02 | BCS G10T4H-PSM40C-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
131,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 10 x 50 mm | Ø 10 x 50 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | G10 | G10 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt