Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM40C-EP02 | BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
135,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Gewinde (A) | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...4 mm | 0.5...5 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt