Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS017J
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 mit dem Bestellcode BCS017J gehört zur Baureihe M12 und besitzt ein M12x1-Gewinde. Die Abmessungen betragen Ø 12 x 50 mm. Der Sensor ist bündig einbaubar und verfügt über einen Anschluss mit 2,00 m langem PUR-Kabel. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 0,5...5 mm. Der Schaltabstand ist teachbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -10...80 °C ausgelegt und wird mit 12...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 | |
|
135,40 EUR
Listenpreis
|
135,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Gewinde (A) | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |