Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 30 x 4 mm
Baureihe
D30
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BCS D30T401-NOC15C-EP02 | BCS D30T401-PSC15C-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 4 mm | Ø 30 x 4 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | D30 | D30 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt