Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt