Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS006A
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18T4G2-PSC15G-S04G mit dem Bestellcode BCS006A gehört zur Baureihe M18 und hat die Abmessung Ø 18 x 75 mm. Die Ausführung ist nicht bündig. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz; der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -30 bis 70 °C. Die Betriebsspannung beträgt 10 bis 35 VDC. Der Sensor hat die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18T4G2-PSC15G-S04G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
130,54 EUR
Listenpreis
|
130,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |