Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS006C
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18T4G2-POC15G-S04G mit dem Bestellcode BCS006C gehört zur Baureihe M18 und hat die Abmessung Ø 18 x 75 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4301), die aktive Fläche aus PTFE. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -30...70 °C, die Betriebsspannung Ub von 10...35 VDC. Der Sensor besitzt die Schutzart IP67 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18T4G2-POC15G-S04G | BCS M18T4G2-PSC15G-S04G | |
|
130,54 EUR
Listenpreis
|
130,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |