Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Abmessung
Ø 18 x 73 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BCS M18TTI2-NOC15G-AT02 | BCS M18TTI2-PSC15G-AT02 | |
|
147,30 EUR
Listenpreis
|
147,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 73 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PTFE | PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt