Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0087
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 mit dem Bestellcode BCS0087 gehört zur Baureihe M30 und hat Abmessungen von Ø 30 x 72 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PTFE-Kabel. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar.
Die Funktion Smart Level 15 umfasst die Erfassung elektrisch leitfähiger Medien sowie eine Schaum- und Anhaftungskompensation. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PTFE. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -10...60 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...35 VDC. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
206,03 EUR
Listenpreis
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 | M30 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 5.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | - | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP66 | IP67 |