Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00R9
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 mit dem Ordercode BCS00R9 gehört zur Baureihe M30 und hat Abmessungen von Ø 30 x 72 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PTFE-Kabel. Als Schaltausgang steht ein PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 2 Hz zur Verfügung. Die Funktion des Sensors ist Smart Level 15. Er ist für elektrisch leitfähige Medien ausgeführt und verfügt über Schaum- und Anhaftungskompensation.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PTFE. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -10...60 °C und eine Betriebsspannung Ub von 10...35 VDC ausgelegt. Die Schutzart ist IP66. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
206,03 EUR
Listenpreis
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
186,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 | M30 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP67 | IP67 |
| Sensitivität | - | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |