Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS008A

BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 73 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS008A

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 mit dem Bestellcode BCS008A gehört zur Baureihe M18 und hat Abmessungen von Ø 18 x 73 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen und verfügt über einen 2,00 m langen Kabelanschluss mit PTFE. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Als Funktion ist Smart Level 15 integriert.

Der Sensor eignet sich für elektrisch leitfähige Medien und verfügt über Schaum- und Anhaftungskompensation. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PTFE. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 60 °C, die Betriebsspannung beträgt 10 bis 35 VDC. Die Schutzart ist IP66. Der Sensor trägt die Konformitäts- und Zulassungsangaben CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 73 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP66
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten