Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS008C

BCS M18TTI2-POCFAG-AT02

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 73 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS008C

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M18TTI2-POCFAG-AT02 mit dem Bestellcode BCS008C gehört zur Baureihe M18 und hat die Abmessung Ø 18 x 73 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PTFE. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PTFE-Kabel.

Der Sensor verfügt über einen PNP-Öffner (NC) als Schaltausgang und eine Schaltfrequenz von 2 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Die Funktion ist Smart Level 15; zusätzlich unterstützt der Sensor elektrisch leitfähige Medien sowie Schaum- und Anhaftungskompensation. Der Betrieb ist mit 10...35 VDC möglich, die Umgebungstemperatur reicht von -10...60 °C. Die Schutzart beträgt IP66. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 73 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP66
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten