Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
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
In Kürze nicht mehr verfügbar
Weitere Alternative
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EV05 | |
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
98,40 EUR
Listenpreis
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 | R08 | R08 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PP | - | PP | PP |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt