Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01CU
Der kapazitive Füllstandssensor BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 mit dem Bestellcode BCS01CU gehört zur Baureihe R08 und misst 34 × 16 × 8 mm. Er wird bündig an der Behälteraußenwand eingebaut und verfügt über ein 2 m langes PUR-Kabel. Der Gegentakt-Schaltausgang ist als NO (PNP)/NC (NPN) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar. Als Funktion ist Smart Level 50 ausgeführt. Der Sensor ist für elektrisch leitfähige Medien vorgesehen und bietet Schaum- und Anhaftungskompensation. Die aktive Fläche besteht aus PP. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 80 °C, die Betriebsspannung beträgt 10–30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA sowie über die Schutzarten IP67 und IP65.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
98,40 EUR
Listenpreis
|
99,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel, 2 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |