Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Abmessung
Ø 18 x 70 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVN-PSCFAG-S49G | BCS M18T4G2-PSC15G-S04G | |
|
118,00 EUR
Listenpreis
|
130,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | - |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
- |
| Gehäusematerial | PVC | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PVC | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt