Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Abmessung
Ø 18 x 70 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVN-POCFAG-S49G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
114,56 EUR
Listenpreis
|
126,74 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | - |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
- |
| Gehäusematerial | PVC | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PVC | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP66 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt