Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00EF
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12TTI1-POM60G-EP02 mit dem Bestellcode BCS00EF gehört zur Baureihe M12 und besitzt Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PTFE.
Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und eine Schaltfrequenz von 25 Hz. Der Schaltabstand ist über die Sensitivität justierbar. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 12...35 VDC, die Umgebungstemperatur reicht von -30...60 °C. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | BCS M12TTI1-POM60G-ET02-E | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 25 Hz | 25 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |