Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0070

BCS M12TTG1-POM80G-ET02

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 53 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0070

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12TTG1-POM80G-ET02 mit dem Order Code BCS0070 gehört zur Baureihe M12 und hat Abmessungen von Ø 12 x 53 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Das Gehäuse sowie die aktive Fläche bestehen aus PTFE. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes Kabel aus PTFE.

Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und eine Schaltfrequenz von 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar. Der Betrieb ist mit einer Betriebsspannung von 12...35 VDC möglich. Für den Sensor ist eine Umgebungstemperatur von -30...70 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 53 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten