Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker
Abmessung
Ø 8 x 28 mm
Baureihe
M08
Gewinde (A)
M8x1
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Umgebungstemperatur
-30...80 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002 | BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 | BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
Listenpreis
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 25 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 | M08 |
| Gewinde (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Schnittstelle | Sonderschnittstelle | Sonderschnittstelle | Sonderschnittstelle |
| Umgebungstemperatur | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Einbau | - | nicht bündig | bündig einbaubar |
| Anschluss | - | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR |
| Reichweite | - | 0.1...3 mm | 0.1...1.5 mm |
| Sensitivität | - | justierbar am Basisgerät | justierbar am Basisgerät |
| Gehäusematerial | - | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | - | PTFE | PTFE |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt