Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00M1

BCS M18BBN1-POC80D-EP02

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00M1

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M18BBN1-POC80D-EP02 mit dem Order Code BCS00M1 gehört zur Baureihe M18 und hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm. Das Gewinde ist als M18x1 ausgeführt; der Sensor ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Als Schaltausgang steht PNP Öffner (NC) zur Verfügung. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 1...8 mm. Der Schaltabstand ist justierbar.

Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, UKCA, cULus und WEEE. Die Schutzart des Sensors ist IP67.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...8 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten