Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 18 x 75.5 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4H1-PSC15H-EP02 | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt