Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00ML

BCS M18B4G2-POC15H-S04K

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
Ø 18 x 88.5 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 88.5 mm
Baureihe
M18
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten