Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00N2
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M30B4I1-PSC15D-EP02 mit dem Order-Code BCS00N2 gehört zur Baureihe M30 und verfügt über ein Gehäuse mit Ø 30 x 65,5 mm sowie ein Gewinde M30x1,5. Er ist bündig einbaubar und besitzt einen Schaltabstand von 2...15 mm, der justierbar ist. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Näherungsschalter arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4I1-PSC15D-EP02 | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
105,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Gewinde (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) |
Edelstahl (1.4305) PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |