Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00NA
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M30BBI2-PSC15D-S04K mit dem Order Code BCS00NA gehört zur Baureihe M30. Er hat die Abmessungen Ø 30 x 79 mm, ein Gewinde M30x1.5 und ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Als Schaltausgang ist ein PNP-Schließer (NO) ausgeführt.
Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite liegt bei 2...15 mm. Der Schaltabstand ist justierbar. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBI2-PSC15D-S04K | BCS M30BBI2-POC15D-S04K | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 79 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Gewinde (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |